Meny Sök

Hörngångjärn 37.0 mm 37.0 mm Zamak ZnAl4Cu1;stål

Corner Hinge is mounted to internally mounted doors and access panels. Ideal for larger applications and suitable for left and right hand mounting.
Artikelnummer:

298122E

18 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 97,7367 kr
50 + 69,8119 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

97,74 kr

1 x 97,7367 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 37.0 mm
Total tjocklek 27.5 mm
Total bredd 37.0 mm
Stift, diameter 6.0 mm
Färg Svart
Slutför Pulverlackerad
Allt material Zamak ZnAl4Cu1;stål
Monteringsmetod Weld On
Inriktning vid montering Höger- och vänstermontage
Stiftets material Stål
Avtagbarhet Avtagbar
Pris/st. inkl. Moms 14.738 GBP
Commodity Code 7907000090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss