Meny Sök

Zamak ZnAl4Cu1;stål Hörngångjärn 28.6 mm 30.0 mm

Hörngångjärn av Zamak, förkromat. Det har max 180 graders rotation.
Artikelnummer:

49712E

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 49 55,6387 kr
50 - 249 39,7419 kr
250 + 31,2686 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

278,19 kr

5 x 55,6387 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 28.6 mm
Total tjocklek 2.0 mm
Total bredd 30.0 mm
Stift, diameter 6.0 mm
Färg Svart
Slutför Pulverlackerad
Allt material Zamak ZnAl4Cu1;stål
Monteringsmetod Skruv
Inriktning vid montering Höger- och vänstermontage
Stiftets material Stål
Avtagbarhet Avtagbar
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss