Hörnskydd täcker vassa eller känsliga hörn för att skydda dem mot skador vid transport och förvaring. Skydden finns som standard, öppna, expanderbara, kraftiga och med 3 olika hörnvarianter.
Serienummer: SR1041
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | T | L | Färg | t | Material | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1195 kr - 8,4503 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
3,7092 kr - 13,0102 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
|
LDPE
|
4
|
||
2,3008 kr - 2,3008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
PP
|
5
|
||
0,9928 kr - 0,9928 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
2,0498 kr - 8,2272 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
3,1933 kr - 11,2253 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
|
LDPE
|
4
|
||
3,5837 kr - 8,9384 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.339 in
34.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
6
|
||
3,4024 kr - 3,765 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
|
LDPE
|
4
|
||
2,008 kr - 8,0181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
1,6872 kr - 6,8049 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
|
LDPE
|
4
|
||
2,3008 kr - 6,8886 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Svart
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
1,1155 kr - 1,1155 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
1,7849 kr - 1,7849 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
3,0399 kr - 3,0399 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Svart
|
1.378 in
35.0 mm
|
LDPE
|
6
|
||
1,8128 kr - 1,8128 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
51800 | 1,8685 kr - 1,8685 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
|
LDPE
|
2
|
|
2,2311 kr - 2,2311 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
1,9243 kr - 1,9243 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vit
|
0.031 in
0.8 mm
|
LDPE
|
1
|
||
2,6913 kr - 2,6913 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.339 in
34.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
|
LDPE
|
4
|
||
1,241 kr - 1,241 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.