Meny Sök

Vi hittade 17 produkttyper för Säkerhetsförseglingar och transportskydd

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Säkerhetsförseglingar och transportskydd

Lista Rutnät

Bultförseglingar

Bultförsegling med hög säkerhet är idealisk för att säkra varor vid import och export. Har en 18 mm insats och ett stifthuvud som säkerställer att tätningen sitter kvar även om plastskyddet tas bort. Sigillet är ISO 17712:2013-kompatibelt (belagt stift) och C-TPAT-certifierat.

  • En bultförsegling med hög säkerhet som är idealisk för användning för att säkra import- och exportvaror både nationellt och internationellt. Typiska användningsområden är: fraktcontainrar, lastcontainrar, lastbilar, släpvagnsdörrar och järnvägsfrakter.
  • Har en insats av 18 mm och stifthuvud som håller fast förseglingen på applikationsspärren när plastlocket avsiktligt eller oavsiktligt tas bort.
  • Enligt ISO 17712:2013 (enbart alternativet med lackerat stift) och C-TPAT.
Material: ABS, PP, Stål Färg: Gul, Blå, Vit, Orange, Röd, Grön Serienummer: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Etiketter som visar manipulering

Tamper Evident Labels har en matt yta som är lämplig att skriva på och levereras i stansade bitar. Vissa alternativ lämnar ett synligt säkerhetsmässigt "void"-meddelande, medan andra inte lämnar några rester.

  • Etiketter som visar manipulering har en matt yta som är lämplig att skriva på och som finns i stansade bitar.
  • Alternativ som inte lämnar rester och sådana som efterlämnar ett synligt ”void”-meddelande på ytan.
  • Ett enkelt sätt att se om en artikel eller förpackning har öppnats.
Färg: Röd, Blå, Grön Serienummer: SRH0049, SRH0048, SRKertasTack

Flexibelt skyddsnät

Flexibla skyddsnät är utformade för att sträcka sig och anpassa sig till alla former, vilket ger ett utmärkt skydd. Den finns i standard- eller kraftigare utförande för ökad hållbarhet och ger optimal synlighet.

  • Lätt att applicera och ta bort och absorberar inte eller bevarar fukt.
  • Levereras på rulle med standardtjocklek eller kraftig tjocklek om tillämpningar kräver ett mer hållbart skydd.
  • Det används i lager för att skydda tillämpningar med risk för fallande föremål eller skräp.
Material: LDPE Färg: Svart Serienummer: SRR0075

Förseglingar för el- och vattenmätare

Utility and Meter Seals ger bevis för manipulering av mätare och föremål som kräver tunna trådförseglingar, inklusive vatten- och elmätare. Vajern förs in genom små öppningar och dras åt för att fixera den på plats. Typerna omfattar AnchorLock, ClickLock, CrimpLock och TwistLock.

  • Förseglingar för exempelvis el- och vattenmätare är särskilt utformade för att visa på manipulering eller intrång för en lång rad mätare eller anordningar där en försegling med tunn tråd behövs.
  • Tunn metalltråd som kan föras in genom små och besvärliga öppningar.
  • Idealiska för vatten- och elmätare, kopplingsboxar och andra säkerhetsboxar.
Material: PC, ABS, Polykarbonat, Stål Färg: Blå, Gul, Röd, Orange, Grön, Vit, Naturfärgad Serienummer: SRH0047, SRCrimpLock, SRH0044, SRH0042, SRH0046, SRMeterLock

Förseglingar för trånga utrymmen

Förseglingar med smala urtag är utformade för att indikera tecken på manipulering eller intrång. Dessa tätningar är idealiska för att säkra vagnar för flygplan, bankomatkassetter och andra vagntillämpningar. Designen är helt i plast och har en låsmekanism för käken i acetal.

  • Specialutformade för att visa på manipulation eller intrång där en mycket smal försegling krävs.
  • Perfekt för att säkra vagns-, bankomatkassetter och andra vagntillämpningar.
  • Placeras lätt med ena handen.
Färg: Vit, Gul, Röd, Orange, Grön, Blå Serienummer: SRH0043

Förseglingar med fast längd - Plast

Plastförseglingar med fast längd erbjuder ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att avskräcka från stöld och tillhandahålla bevis på manipulering eller intrång. Perfekt för försegling av lastbils- och containerdörrar. Finns i flera olika utföranden, bland annat InnoLock, OctoLock och TwinLock.

  • En prisvärd försegling med fast längd. Perfekt för att säkra lastbils- och containerdörrar.
  • Finns i tre utföranden, däribland alternativ helt i plast.
  • Enkel att använda.
Material: , Polypropen Färg: Blå, Vit, Gul, Röd, Orange, Grön Serienummer: SRH0025, SRH0024, SRH0023

Hänglåsförseglingar

Hänglåsförseglingar är utformade för att säkra varor under transport och ger tydliga tecken på manipulering eller intrång för ökad sinnesfrid. Plomberingen kan endast avlägsnas med hjälp av en avbitartång (säljs separat).

  • Våra hänglåsförseglingar används för att säkra varor under transport och visar om manipulering eller intrång inträffat – vilket ger dig sinnesfrid under frakt.
  • Förseglingen kan endast tas bort med avbitare (säljs separat).
  • Ett billigt engångsalternativ till konventionella hänglås.
Material: , Polypropen Färg: Vit, Blå, Grön, Röd Serienummer: SRH0015, SRH0013, SRH0014

Hörnskydd

Hörnskydden är utformade för att skydda vassa, känsliga hörn under transport och lagring. Designen ger en säker, åtsittande passform som är lätt att installera och ta bort genom att helt enkelt trycka den på plats. Används ofta i industriella, kommersiella och bostadsmiljöer.

  • Används för att skydda vassa eller ömtåliga hörn mot skador under transport och förvaring.
  • De är enkla att installera och ta bort genom att trycka på dem.
  • Används ofta i industriella, kommersiella och bostadsmiljöer.
Material: LDPE, PP Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1041

Kabelförseglingar - Metallstomme

Kabelgenomföringar med metallkropp är konstruerade för långsiktig säkerhet och används över hela världen för att skydda varor vid import och export. Stålvajern kan endast tas bort med hjälp av ett verktyg (säljs separat) och trasslar upp sig när den klipps av för att förhindra återanvändning. Överensstämmer med ISO17712:2023 och C-TPAT.

  • Våra kabelförseglingar i metall kan användas över hela världen för att säkra varor under import och export. Typiska användningsområden är fraktcontainrar, lastcontainrar, järnvägsfrakter, lastbilar och släpvagnar.
  • Stålkabel kan endast tas bort med hjälp av ett verktyg.
  • Överensstämmer med ISO17712- 2023 och C-TPAT med kabeldiametrar på 3,5 mm och däröver.
Material: PP Färg: Svart, Blå, Röd, Brons Serienummer: SRH0017, SRAluLock

Kabelförseglingar - Plaststomme

Kabelgenomföringar med plasthölje är utformade för långsiktig säkerhet och används över hela världen för att skydda varor vid import och export. Den långa taggen är idealisk för utskrift av QR-koder, serienummer och streckkoder (upp till 13 siffror). Alternativ med hög draghållfasthet för 120 kg (1,5 mm diameter) och 150 kg (2 0 mm diameter).

  • Våra kabelförseglingar i plast kan användas över hela världen för att säkra varor under import och export. Typiska användningsområden är fraktcontainrar, lastcontainrar, järnvägsfrakter, lastbilar och släpvagnar.
  • Förstärkt låsmekanism och manipuleringssäkra funktioner.
  • Mycket hög draghållfasthet, med alternativ: 120 kg (1,5 mm diameter) och 150 kg (2,0 mm diameter).
Färg: Blå, Grön, Röd Serienummer: SRH0021

Kantband

Kantlisterna skapar skyddande kanter runt ytor som skyddar vassa, känsliga kanter och hörn. Den flexibla, ojämna designen gör att de kan anpassas till olika former, även oregelbundna sådana. Remsorna absorberar stötar och förhindrar direktkontakt med potentiella faror.

  • Banden har en ojämn utformning som passar alla former, inklusive oregelbundna.
  • Skyddar känsliga kanter från slitage samtidigt som de absorberar stötar och förhindrar direkt kontakt mellan ytan och potentiella risker.
  • Används ofta i industriella, kommersiella, möbel- och fordonstillämpningar.
Material: PVC Färg: Svart Serienummer: SR1050

Kantskydd

Kantskydd är utformade för att skydda plastband och utsatta hörn och bidrar till att förbättra staplingsstyrkan. Absorberar stötar och fördelar kraften jämnt, vilket ger bättre skydd.

  • Används för att skydda plastband och exponerade hörn.
  • Fungerar som buffert, absorberar stötar och sprider kraft jämnt längs sin längd.
  • Används ofta i industriella, kommersiella och elektroniska miljöer.
Material: LDPE, LLDPE, PP, HDPE, PVC, EPDM;PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Vit, Grå Serienummer: SR1042, SR1177, SR5558

Rörkil

Rörklossar används för att säkra rör under transport och förvaring. Fäst med spikar för enklare installation.

  • Rörkilar används vanligen för att säkra rör under transport och stapling vid förvaring.
  • Fästs säkert med spik som ingår.
Material: LDPE Färg: Orange Serienummer: SR1178

Sealon-förseglingar

Sealon Seals är mycket lämpliga för tillverkning av kallformbara plastprodukter, t.ex. syntetiska blytätningar.

  • Materialet ger utmärkta tätningsegenskaper.
  • Temperatur- och kemikaliebeständighet.
Material: Sealon Färg: Grå Serienummer: SRE0103, SRE0104

Säkerhetsförseglingar

Security Seals ger en manipulationsskyddande försegling för plastbehållare och skyddar mot stöld och kontaminering. Utmärkt för användning på förvarings- och shoppingcontainrar. Finns i olika utföranden, inklusive kabellås och EZE-tätning.

  • Våra Säkerhetsförseglingar ger en manipuleringssäker försegling för plastbehållare, samt säkerhetsskydd mot stöld och kontaminering.
  • Perfekta för användning på förvarings- och shoppingbehållare.
Material: Stål, PP, HIPS Färg: Orange, Gul, Röd, Grön, Naturfärgad, Vit, Blå Serienummer: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Åtdragbara förseglingar - Hullingförsedd rem

Dessa Pull-Tight-förseglingar helt i plast ger manipulationsskydd och stöldskydd. Sortimentet omfattar PrimeLock, LightLock, AceLock och SentryLock. Alla är utformade för verktygsfri montering och har olika brottstyrka.

  • Ett sortiment förseglingar helt i plast, som dras åt med ett räfflat band, perfekt för hala material.
  • Avslöjar manipulering eller intrång.
  • Används i första hand för att lätt identifiera leveransuppgifter och därmed bidra till effektiviteten.
Material: PP, , Polypropen Färg: Blå, Röd, Grön, Gul, Vit, Orange Serienummer: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033

Åtdragbara förseglingar - Slät rem

Detta sortiment av Pull-Tight Seals har släta band och låskäftar i metall, vilket ger tydlig sabotagesäkerhet i olika applikationer. Sortimentet omfattar JawLock (Mini- och Maxi-versionerna), SegureLock, TeraLock och SmoothLock.

  • Åtdragbara förseglingar med släta remmar som ger en indikation på manipulering eller intrång i en mängd tillämpningar.
  • Enkla att applicera och dra åt till önskad diameter.
  • Vi för flera olika förseglingar, inklusive sådana med längre etikettbrickor och med avdragbar bricka för att lätt kunna tas bort.
Material: , Polypropen, PP Färg: Orange, Blå, Röd, Vit, Grön, Gul, Svart Serienummer: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock