Meny Sök

Hyllklämmor

I produktion

Hyllklämmor håller upp glasskivor med hjälp av en klämmande funktion. Två olika typer av klämmor finns i zinklegering. De skjuts på plats för att hålla fast paneler med en tjocklek på upp till 8 mm.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
2 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
4,9921 kr - 10,6592 kr Fråga angående leveranstidhere
494444 6,4667 kr - 7,3766 kr Fråga angående leveranstidhere
Hyllklämma T1 5.0 mm Zinklegering

494443

Prisintervall
10,6592 kr - 4,9921 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Zinklegering
Hyllklämma T2 5.0 mm Zinklegering

494444

Prisintervall
7,3766 kr - 6,4667 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Zinklegering