Meny Sök

Kabelgenomföring Trycks in 18.5 mm 22.5 mm PA

This side entry wire clip has a push-in mount and can be used to feed and organise wire bundles across different assemblies. Made from natural nylon.
Artikelnummer:

22SEWC750100

498 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 4,1605 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

416,05 kr

100 x 4,1605 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Trycks in
Material PA
Sadeltyp Side Entry
Kompatibel håldiameter 6.4 mm
Inre höjd 18.5 mm
Inre bredd 22.5 mm
Maximal paneltjocklek 2.7 mm
Total bredd 18.5 mm
Paneltjocklekar 2.7 mm
Allt material Polyamid 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss