Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 2,6913 kr |
5000 - 9999 | 2,4915 kr |
10000 + | 2,3685 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Typ av fäste | Tryck in |
Material | PA |
Sadeltyp | Round |
Kompatibel håldiameter | 6.3 mm |
Kompatibel håldiameter | 0.248 in |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.8 - 2.0 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.031 - 0.079 in |
Djup | 6.9 mm |
Djup | 0.270 in |
Inre höjd | 19.0 mm |
Inre höjd | 0.748 in |
Inre bredd | 21.2 mm |
Inre bredd | 0.835 in |
Maximal kompatibel paneltjocklek | 2.0 mm |
Maximal kompatibel paneltjocklek | 0.079 in |
Maximal paneltjocklek | 2.0 mm |
Maximal paneltjocklek | 0.079 in |
Total bredd | 26.8 mm |
Total bredd | 1.055 in |
Paneltjocklekar | 2.0 mm |
Paneltjocklekar | 0.079 in |
Allt material | Polyamid 6/6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.