Meny Sök

Kabelgenomföring Tryck in 25.1 mm 28.7 mm PA

Detta kabelsäte för optisk fiber har ett klämfäste som trycks fast. Det är perfekt vid förläggning av fiber, då det kan skjutas in på plats. Klassad UL94 V-2.
Artikelnummer:

OFNS16-S9.5-01B

12000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,6913 kr
5000 - 9999 2,4915 kr
10000 + 2,3685 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 691,30 kr

1000 x 2,6913 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Typ av fäste Tryck in
Material PA
Sadeltyp Round
Kompatibel håldiameter 9.5 mm
Kompatibla paneltjocklekar 0.8 - 2.0 mm
Djup 6.9 mm
Inre höjd 25.1 mm
Inre bredd 28.7 mm
Maximal kompatibel paneltjocklek 2.0 mm
Maximal paneltjocklek 2.0 mm
Total bredd 34.3 mm
Paneltjocklekar 2.0 mm
Allt material Polyamid 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss