Meny Sök

Kabelgenomföring Tryck in 44.0 mm 35.0 mm PA

Detta kabelsäte för optisk fiber har ett klämfäste som trycks fast. Det är perfekt vid förläggning av fiber, då det kan skjutas in på plats. Klassad UL94V-0.
Artikelnummer:

OFNS28-S9.5M-19

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 3,3251 kr
5000 - 9999 3,0773 kr
10000 + 2,9004 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 662,55 kr

500 x 3,3251 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Tryck in
Material PA
Sadeltyp Round
Kompatibel håldiameter 9.5 mm
Kompatibla paneltjocklekar 0.8 - 2.0 mm
Djup 6.9 mm
Inre höjd 44.0 mm
Inre bredd 35.0 mm
Maximal kompatibel paneltjocklek 2.0 mm
Maximal paneltjocklek 2.0 mm
Total bredd 43.0 mm
Paneltjocklekar 2.0 mm
Allt material Polyamid 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss