Meny Sök

Kabelgenomföring Vidhäftande 19.0 mm 21.2 mm PA

This optical fibre wire saddle has an adhesive mount. It is ideal for routing fiber as it can be slid into place. Rated to UL94 V-0.
Artikelnummer:

OFNSB13-19A2-RT

1015 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 4,8599 kr
5000 + 4,3524 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

2 429,95 kr

500 x 4,8599 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Vidhäftande
Material PA
Sadeltyp Round
Kompatibel håldiameter 0.8 mm
Djup 6.9 mm
Inre höjd 19.0 mm
Inre bredd 21.2 mm
Total bredd 26.8 mm
Allt material Polyamid 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss