Meny Sök

Kabelgenomföring Vidhäftande 25.1 mm 28.7 mm PA

This optical fibre wire saddle has an adhesive mount. It is ideal for routing fiber as it can be slid into place. Rated to UL94 V-2.
Artikelnummer:

OFNSB16-01A2-RT

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 4,7984 kr
5000 + 4,3986 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

2 399,20 kr

500 x 4,7984 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Vidhäftande
Material PA
Sadeltyp Round
Kompatibel håldiameter 0.8 mm
Djup 6.9 mm
Inre höjd 25.1 mm
Inre bredd 28.7 mm
Total bredd 34.3 mm
Allt material Polyamid 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss