Meny Sök

Kabelgenomföring Tryck in 4.8 mm 11.1 mm PA

Kabelsätet är av naturfärgad nylon 6/6, UL94-V-2. Det snäpps fast i hål med 4,75 mm diameter i paneltjocklek 1,6 mm.
Artikelnummer:

WS-1-01

325 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,1059 kr
5000 - 9999 1,0851 kr
10000 - 24999 1,0628 kr
25000 + 1,0404 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 105,90 kr

1000 x 1,1059 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Tryck in
Material PA
Sadeltyp Rectangular
Kompatibel håldiameter 4.7 mm
Djup 5.6 mm
Höjd 13.2 mm
Inre höjd 4.8 mm
Inre bredd 11.1 mm
Maximal paneltjocklek 1.6 mm
Total bredd 15.4 mm
Paneltjocklekar 1.6 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
UL/CSA Beskrivning UL E71558

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss