Meny Sök

Kabelgenomföring Tryck in 4.8 mm 11.1 mm PA

This wire saddle is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6.It snap lock into a 4.75 mm hole diameter of a 1.6 mm panel thickness.
Artikelnummer:

WS-1-19

609 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,2717 kr
5000 - 9999 1,2478 kr
10000 - 24999 1,2222 kr
25000 + 1,1965 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 271,70 kr

1000 x 1,2717 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Tryck in
Material PA
Sadeltyp Rectangular
Kompatibel håldiameter 4.7 mm
Djup 5.6 mm
Höjd 13.2 mm
Inre höjd 4.8 mm
Inre bredd 11.1 mm
Maximal paneltjocklek 1.6 mm
Total bredd 15.4 mm
Paneltjocklekar 1.6 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
UL/CSA Beskrivning UL E71558

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss