Meny Sök

Kabelgenomföring Kvartsvarv 27.2 mm 11.3 mm PA

Detta icke-låsande kabelsäte snäpps på plats och håller ledningarna undan andra känsliga komponenter och montaget ser prydligt ut. Sätet är tillverkat av UL94 V-2-klassat material
Artikelnummer:

WS-9-4-01

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,3596 kr
5000 - 9999 1,2549 kr
10000 - 24999 1,1888 kr
25000 + 1,1228 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 359,60 kr

1000 x 1,3596 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Kvartsvarv
Material PA
Sadeltyp Rectangular
Kompatibel håldiameter 5.6 mm
Kompatibla paneltjocklekar 0.8 - 1.6 mm
Djup 5.6 mm
Höjd 34.8 mm
Inre höjd 27.2 mm
Inre bredd 11.3 mm
Maximal kompatibel paneltjocklek 1.6 mm
Maximal paneltjocklek 1.6 mm
Total bredd 15.3 mm
Paneltjocklekar 0.8 - 1.6 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss