Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 1,3596 kr |
5000 - 9999 | 1,2549 kr |
10000 - 24999 | 1,1888 kr |
25000 + | 1,1228 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Typ av fäste | Tryck in |
Material | PA |
Sadeltyp | Rectangular |
Kompatibel håldiameter | 4.7 mm |
Kompatibel håldiameter | 0.185 in |
Djup | 5.6 mm |
Djup | 0.220 in |
Höjd | 35.1 mm |
Höjd | 1.380 in |
Inre höjd | 26.7 mm |
Inre höjd | 1.051 in |
Inre bredd | 11.1 mm |
Inre bredd | 0.437 in |
Maximal paneltjocklek | 1.6 mm |
Maximal paneltjocklek | 0.063 in |
Total bredd | 15.4 mm |
Total bredd | 0.606 in |
Paneltjocklekar | 1.6 mm |
Paneltjocklekar | 0.063 in |
Allt material | Polyamid |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
UL/CSA Beskrivning | UL E71558 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.