Meny Sök

Kabelgenomföring Hullingförsett, med vinge 5.6 mm 10.2 mm PA

Detta icke-låsande kabelsäte med ingång från sidan snäpps in i panelhål. Av naturfärgad UL-klassad nylon.
Artikelnummer:

WS-SE-A-1-19

2999 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,2758 kr
5000 - 9999 3,0299 kr
10000 + 2,8607 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 275,80 kr

1000 x 3,2758 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Hullingförsett, med vinge
Material PA
Sadeltyp Side Entry
Kompatibel håldiameter 4.7 mm
Kompatibla paneltjocklekar 0.8 - 2.0 mm
Inre höjd 5.6 mm
Inre bredd 10.2 mm
Maximal kompatibel paneltjocklek 2.0 mm
Maximal paneltjocklek 2.0 mm
Total bredd 5.6 mm
Paneltjocklekar 0.8 - 2.0 mm
Allt material Polyamid 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss