Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 3,2758 kr |
5000 - 9999 | 3,0299 kr |
10000 + | 2,8607 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Typ av fäste | Hullingförsett, med vinge |
Material | PA |
Sadeltyp | Ingång från sidan |
Kompatibel håldiameter | 4.8 mm |
Kompatibel håldiameter | 0.189 in |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.8 - 2.0 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.031 - 0.079 in |
Inre höjd | 11.4 mm |
Inre höjd | 0.449 in |
Inre bredd | 10.2 mm |
Inre bredd | 0.402 in |
Maximal kompatibel paneltjocklek | 2.0 mm |
Maximal kompatibel paneltjocklek | 0.079 in |
Maximal paneltjocklek | 2.0 mm |
Maximal paneltjocklek | 0.079 in |
Total bredd | 5.6 mm |
Total bredd | 0.22 in |
Paneltjocklekar | 0.8 - 2.0 mm |
Paneltjocklekar | 0.031 - 0.079 in |
Allt material | Polyamid 6/6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta