Meny Sök

Kabelgenomföring Vidhäftande 11.4 mm 10.2 mm PA

Detta kabelsäte med låg profil och av UL94 V-2-klassad nylon appliceras snabbt med hjälp av den självhäftande basen. Ingång från sidan.
Artikelnummer:

WS-SE-B-2-01A

20991 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 4,4521 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

4 452,10 kr

1000 x 4,4521 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Vidhäftande
Material PA
Sadeltyp Side Entry
Kompatibel håldiameter 10.2 mm
Inre höjd 11.4 mm
Inre bredd 10.2 mm
Allt material Polyamid 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
UL/CSA Beskrivning UL E71558

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss