Meny Sök

Kabelgenomföring Trycks in 4.8 mm 6.4 mm PA

Detta icke-låsande kabelsäte med ingång från sidan snäpps in i panelhål. Av naturfärgad UL-klassad nylon.
Artikelnummer:

WS-SE-C-1-19

26531 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,2749 kr
5000 - 9999 1,1766 kr
10000 - 19999 1,1166 kr
20000 + 1,055 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 274,90 kr

1000 x 1,2749 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Trycks in
Material PA
Sadeltyp Side Entry
Kompatibel håldiameter 4.8 mm
Kompatibla paneltjocklekar 0.8 - 2.0 mm
Inre höjd 4.8 mm
Inre bredd 6.4 mm
Maximal kompatibel paneltjocklek 2.0 mm
Maximal paneltjocklek 1.6 mm
Total bredd 11.2 mm
Paneltjocklekar 0.5 - 1.6 mm
Allt material Polyamid 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss