Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 2,4608 kr |
5000 - 9999 | 2,2454 kr |
10000 + | 2,1378 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Typ av fäste | Hullingförsett, med vinge |
Material | PA |
Sadeltyp | Side Entry |
Kompatibel håldiameter | 3.5 mm |
Kompatibel håldiameter | 0.138 in |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.5 - 1.6 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.02 - 0.063 in |
Inre höjd | 2.4 mm |
Inre höjd | 0.094 in |
Inre bredd | 5.6 mm |
Inre bredd | 0.22 in |
Maximal kompatibel paneltjocklek | 1.6 mm |
Maximal kompatibel paneltjocklek | 0.063 in |
Maximal paneltjocklek | 1.6 mm |
Maximal paneltjocklek | 0.063 in |
Total bredd | 12.7 mm |
Total bredd | 0.5 in |
Paneltjocklekar | 0.5 - 1.6 mm |
Paneltjocklekar | 0.02 - 0.063 in |
Allt material | Polyamid 6/6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.