Meny Sök

Kabelgenomföring Hullingförsett, med vinge 5.7 mm 5.6 mm PA

This wire saddle is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6. It is fitted with a side entry to easily insert and remove cables. It is fixed with a push fit fastener into a panel hole diameter of 3.5 mm.
Artikelnummer:

WS-SE1-3-19

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,2758 kr
5000 - 9999 3,0299 kr
10000 + 2,8761 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 275,80 kr

1000 x 3,2758 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Hullingförsett, med vinge
Material PA
Sadeltyp Side Entry
Kompatibel håldiameter 3.5 mm
Kompatibla paneltjocklekar 0.5 - 1.6 mm
Inre höjd 5.7 mm
Inre bredd 5.6 mm
Maximal kompatibel paneltjocklek 1.6 mm
Maximal paneltjocklek 1.6 mm
Total bredd 28.0 mm
Paneltjocklekar 0.5 - 1.6 mm
Allt material Polyamid 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss