Meny Sök

Kabelgenomföring Hullingförsett, med vinge 4.8 mm 10.0 mm PA

Detta icke-låsande kabelsäte med ingång från sidan snäpps in i panelhål. Av naturfärgad UL-klassad nylon.
Artikelnummer:

WS-SE2-2-01

585 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,4608 kr
5000 - 9999 2,2454 kr
10000 + 2,1378 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 460,80 kr

1000 x 2,4608 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Hullingförsett, med vinge
Material PA
Sadeltyp Side Entry
Kompatibel håldiameter 4.7 mm
Kompatibla paneltjocklekar 0.5 - 1.6 mm
Inre höjd 4.8 mm
Inre bredd 10.0 mm
Maximal kompatibel paneltjocklek 1.6 mm
Maximal paneltjocklek 1.6 mm
Total bredd 16.9 mm
Paneltjocklekar 0.5 - 1.6 mm
Allt material Polyamid 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
UL/CSA Beskrivning UL E71558

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss