Meny Sök

Kabelgenomföring Hullingförsett, med vinge 3.0 mm 6.8 mm PA

Detta icke-låsande kabelsäte med ingång från sidan snäpps in i panelhål. Av naturfärgad UL-klassad nylon.
Artikelnummer:

WS-SE3-1-01

8223 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,4608 kr
5000 - 9999 2,2454 kr
10000 + 2,1378 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 460,80 kr

1000 x 2,4608 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Hullingförsett, med vinge
Material PA
Sadeltyp Side Entry
Kompatibel håldiameter 8.0 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.6 - 2.6 mm
Inre höjd 3.0 mm
Inre bredd 6.8 mm
Maximal kompatibel paneltjocklek 2.6 mm
Maximal paneltjocklek 2.6 mm
Total bredd 18.0 mm
Paneltjocklekar 1.6 - 2.6 mm
Allt material Polyamid 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss