Meny Sök

Kabelgenomföring Nit/skruv 4.3 mm 11.1 mm PA

Detta kabelsäte är av naturfärgad nylon 6/6 och fästs med en nit. Den har öppen profil så att kablarna enkelt kan läggas i och tas bort. Detta kabelsäte fästs i panelhål på 3,6 – 3,7 mm.
Artikelnummer:

WS-SR-1-01

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,5681 kr
5000 + 3,2913 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 568,10 kr

1000 x 3,5681 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Nit/skruv
Material PA
Sadeltyp Rectangular
Kompatibel håldiameter 3.8 mm
Inre höjd 4.3 mm
Inre bredd 11.1 mm
Total bredd 12.4 mm
Allt material Polyamid 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss