Meny Sök

Kabelgenomföring Nit/skruv 26.4 mm 11.1 mm PA

This wire saddle is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6 and is fixed with a rivet. It has an open profile to allow cables to be easily inserted and removed. This cable management saddle is fixed into hole panel of 3.6 - 3.7 mm.
Artikelnummer:

WS-SR-4-19

24991 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 9,049 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

9 049,00 kr

1000 x 9,049 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Nit/skruv
Material PA
Sadeltyp Rectangular
Kompatibel håldiameter 3.8 mm
Inre höjd 26.4 mm
Inre bredd 11.1 mm
Total bredd 12.4 mm
Allt material Polyamid 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss