Meny Sök

Kabelgenomföring Vidhäftande 6.5 mm 11.8 mm PA

Mini-kabelsätet monteras snabbt med hjälp av den självhäftande basen. Det är tillverkat av material klassat UL94 V-0.
Artikelnummer:

WSB-2-19A4-RT

77990 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,3709 kr
5000 - 9999 3,0338 kr
10000 + 2,7305 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 370,90 kr

1000 x 3,3709 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Vidhäftande
Material PA
Sadeltyp Rectangular
Kompatibel håldiameter 5.8 mm
Inre höjd 6.5 mm
Inre bredd 11.8 mm
Total bredd 12.1 mm
Allt material Polyamid 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
UL/CSA Beskrivning UL E71558

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss