Meny Sök

Kabelgenomföring Tryck in 5.8 mm 11.1 mm PA

Detta runda kabelsäte som monteras i blindhål, är av naturfärgad nylon UL94-V-2 nylon 6/6. Designen är något öppen för att underlätta införande och utdragande av kablarna. Detta fästelement kan tryckas in för att passa i hål med 7,9 mm diameter i paneltjocklek på 6,4 mm.
Artikelnummer:

WSBH-1-01

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,4608 kr
5000 - 9999 2,2454 kr
10000 + 2,1378 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 460,80 kr

1000 x 2,4608 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Tryck in
Material PA
Sadeltyp Rectangular
Kompatibel håldiameter 7.9 mm
Djup 5.6 mm
Höjd 13.2 mm
Inre höjd 5.8 mm
Inre bredd 11.1 mm
Total bredd 13.3 mm
Allt material Polyamid 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
UL/CSA Beskrivning UL E71558

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss