Meny Sök

Kabelgenomföring Tryck in 11.2 mm 11.1 mm PA

This wire saddle with blind hole mount is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. The design is slightly open to ease entry and removal of cables. The bushed fastener can press fit into a 7.9 mm hole of a panel thickness of 6.4 mm.
Artikelnummer:

WSBH-2-01

345 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,4608 kr
5000 - 9999 2,2454 kr
10000 + 2,1378 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 460,80 kr

1000 x 2,4608 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Tryck in
Material PA
Sadeltyp Rectangular
Kompatibel håldiameter 7.9 mm
Djup 5.6 mm
Höjd 18 mm
Inre höjd 11.2 mm
Inre bredd 11.1 mm
Total bredd 13.3 mm
Allt material Polyamid 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
UL/CSA Beskrivning UL E71558

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss