Meny Sök

Kabelgenomföring Tryck in 12.7 mm 19.1 mm PA

Detta icke-låsande kabelsäte snäpps på plats och håller ledningarna undan andra känsliga komponenter och montaget ser prydligt ut. Sätet är tillverkat av UL94 V-2-klassat material
Artikelnummer:

WWS-A-2-01

48197 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,3377 kr
5000 - 9999 2,1378 kr
10000 + 2,0455 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 337,70 kr

1000 x 2,3377 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Tryck in
Material PA
Sadeltyp Rectangular
Kompatibel håldiameter 4.7 mm
Djup 5.6 mm
Höjd 19.6 mm
Inre höjd 12.7 mm
Inre bredd 19.1 mm
Maximal paneltjocklek 1.2 mm
Total bredd 23.6 mm
Paneltjocklekar 1.2 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
UL/CSA Beskrivning UL E71558

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss