Meny Sök

Kabelgenomföring Tryck in 21.6 mm 19.1 mm PA

Detta icke-låsande kabelsäte snäpps på plats och håller ledningarna undan andra känsliga komponenter och montaget ser prydligt ut. Sätet är tillverkat av material som är klassat UL94 V-0
Artikelnummer:

WWS-A-3-19

285162 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,2604 kr
5000 - 9999 2,9989 kr
10000 + 2,8607 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 260,40 kr

1000 x 3,2604 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Tryck in
Material PA
Sadeltyp Rectangular
Kompatibel håldiameter 4.7 mm
Djup 5.6 mm
Höjd 28.4 mm
Inre höjd 21.6 mm
Inre bredd 19.1 mm
Maximal paneltjocklek 1.2 mm
Total bredd 23.6 mm
Paneltjocklekar 1.2 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
UL/CSA Beskrivning UL E71558

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss