Meny Sök

ID Xpansion-klämma 37.5 24.9 Mjukt stål

Denna ID Xpansion-klämma säkrar och klämmer samman delar med invändiga borrhål under maskinbearbetning. Klämytan kan fräsas för att passa invändiga böjar eller former. Av stål, med låg profil.
Artikelnummer:

20266837

12 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 627,8678 kr
5 - 9 596,48 kr
10 - 19 565,0921 kr
20 + 533,7043 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

627,87 kr

1 x 627,8678 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
h1 24.9
h2 19.0
h3 15.0
d1 +0.000|-0.050 37.5
Vikt g 204.0
d3 min 13.5
d4 M8
d5 13.2
Spänndiameter d2 20.0
h4 5.9
r1 on PCD M3 at 29.0
Vridmoment till max. Nm 34.0
Hållkraft kN 11.1
Expansion i viloläge diameter Max 0.4
Material Mjukt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss