Meny Sök

ID Xpansion-klämma 50.0 28.6 Mjukt stål

Denna ID Xpansion-klämma säkrar och klämmer samman delar med invändiga borrhål under maskinbearbetning. Klämytan kan fräsas för att passa invändiga böjar eller former. Av stål, med låg profil.
Artikelnummer:

20266844

3 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 815,4156 kr
5 - 9 774,6782 kr
10 - 19 733,8295 kr
20 + 693,0921 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

815,42 kr

1 x 815,4156 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
h1 28.6
h2 22.2
h3 17.5
d1 +0.000|-0.050 50.0
Vikt g 213.0
d3 min 18.0
d4 M10
d5 16.3
Spänndiameter d2 27.0
h4 6.4
r1 on PCD M4 at 39.4
Vridmoment till max. Nm 60.0
Hållkraft kN 20.0
Expansion i viloläge diameter Max 0.4
Material Mjukt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss