Meny Sök

ID Xpansion-klämma 56.0 31.8 Mjukt stål

Denna ID Xpansion-klämma säkrar och klämmer samman delar med invändiga borrhål under maskinbearbetning. Klämytan kan fräsas för att passa invändiga böjar eller former. Av stål, med låg profil.
Artikelnummer:

20266851

10 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 004,4104 kr
5 - 9 954,2121 kr
10 - 19 904,0139 kr
20 + 853,7043 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 004,41 kr

1 x 1 004,4104 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
h1 31.8
h2 25.4
h3 20.6
d1 +0.000|-0.050 56.0
Vikt g 317.0
d3 min 23.0
d4 M12
d5 20.3
Spänndiameter d2 35.3
h4 6.4
r1 on PCD M4 at 45.5
Vridmoment till max. Nm 150.0
Hållkraft kN 26.2
Expansion i viloläge diameter Max 0.4
Material Mjukt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss