Meny Sök

ID Xpansion-klämma 69.5 39.6 Mjukt stål

Denna ID Xpansion-klämma säkrar och klämmer samman delar med invändiga borrhål under maskinbearbetning. Klämytan kan fräsas för att passa invändiga böjar eller former. Av stål, med låg profil.
Artikelnummer:

20266868

6 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 287,9026 kr
5 - 9 1 223,4573 kr
10 - 19 1 159,1234 kr
20 + 1 094,6782 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 287,90 kr

1 x 1 287,9026 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
h1 39.6
h2 31.8
h3 27.0
d1 +0.000|-0.050 69.5
Vikt g 593.0
d3 min 29.3
d4 M16
d5 21.4
Spänndiameter d2 42.0
h4 7.9
r1 on PCD M5 at 55.9
Vridmoment till max. Nm 280.0
Hållkraft kN 44.5
Expansion i viloläge diameter Max 0.4
Material Mjukt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss