Meny Sök

ID Xpansion-klämma 107.5 45.5 Mjukt stål

Denna ID Xpansion-klämma säkrar och klämmer samman delar med invändiga borrhål under maskinbearbetning. Klämytan kan fräsas för att passa invändiga böjar eller former. Av stål, med låg profil.
Artikelnummer:

20266882

7 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 2 243,4504 kr
5 - 9 2 131,2556 kr
10 - 19 2 019,0608 kr
20 + 1 906,9773 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 243,45 kr

1 x 2 243,4504 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
h1 45.5
h2 37.6
h3 32.3
d1 +0.000|-0.050 107.5
Vikt g 18260
d3 min 29.3
d4 M16
d5 19.3
Spänndiameter d2 77.7
h4 7.9
r1 on PCD M6 at 92.6
Vridmoment till max. Nm 280.0
Hållkraft kN 44.5
Expansion i viloläge diameter Max 0.4
Material Mjukt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss