Meny Sök

ID Xpansion-klämma 132.9 45.5 Mjukt stål

Denna ID Xpansion-klämma säkrar och klämmer samman delar med invändiga borrhål under maskinbearbetning. Klämytan kan fräsas för att passa invändiga böjar eller former. Av stål, med låg profil.
Artikelnummer:

20267612

4 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 2 836,3687 kr
5 - 9 2 694,5669 kr
10 - 19 2 552,7652 kr
20 + 2 410,9634 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 836,37 kr

1 x 2 836,3687 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
h1 45.5
h2 37.6
h3 32.3
d1 +0.000|-0.050 132.9
Vikt g 2954.0
d3 min 29.3
d4 M16
d5 19.3
Spänndiameter d2 103.0
h4 7.9
r1 on PCD M6 at 118.1
Vridmoment till max. Nm 280.0
Hållkraft kN 44.5
Expansion i viloläge diameter Max 0.4
Material Mjukt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss