Meny Sök

Indexbult 25.0 mm M10 x 1.0

Artikelnummer:

1220781

45 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 80,8922 kr
50 - 99 76,8483 kr
100 - 199 72,8183 kr
200 + 65,1749 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

808,92 kr

10 x 80,8922 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10 x 1.0
Bultlängd 6.0 mm
Slutlig ändkraft 16.0 N
Huvuddiameter 25.0 mm
Knopphöjd 20.0 mm
Totallängd 34.0 mm
Typ av handtagslåsning Låsande
Commodity Code 7318190090
Gängstorlek på stomme M10 x 1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss