Icke-låsande indexbultar medger snabb justering på en mängd olika plattformar, fixturer och bord. De används för placering, positionering, indexering och säkring av till exempel gymutrustning, medicintekniska enheter, cateringutrustning, transportband etc.
Serienummer: SR5408
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Slutlig ändkraft | Gängstorlek på stomme | Bultlängd | Typ av handtagslåsning | Huvuddiameter | Initial ändkraft | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76,9367 kr - 103,2173 kr | 20 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Icke-låsande
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
64,9374 kr - 80,8922 kr | 20 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
Fråga angående leveranstidhere |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Icke-låsande
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
|||
100,7445 kr - 131,832 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Icke-låsande
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
50,8831 kr - 66,0863 kr | 118 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
59,747 kr - 76,3058 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
56,3194 kr - 67,7007 kr | 464 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
67,7513 kr - 83,9321 kr | 29 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
75,9432 kr - 94,4324 kr | 60 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
77,0283 kr - 103,5579 kr | 71 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Låsande
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
122,5549 kr - 122,5549 kr | 40 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
25.00 N
25.00 N
|
M16 x 1.5
|
|
Icke-låsande
|
1.22 in
31.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
104,9805 kr - 104,9805 kr | 87 I lager |
2.008 in
51.0 mm
|
17.00 N
17.00 N
|
M10 x 1
|
|
Icke-låsande
|
0.827 in
21.0 mm
|
8.00 N
8.00 N
|
||
122,447 kr - 122,447 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.551 in
39.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M12 x 1.75
|
|
Rest Position
|
0.945 in
24.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
80,4809 kr - 87,4503 kr | 151 I lager |
1.043 in
26.5 mm
|
7.0 N
7.0 N
|
M10
|
0.315 in
8.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
55,7236 kr - 72,8993 kr | 6 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
58,8748 kr - 79,031 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Icke-låsande
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
76,7647 kr - 103,2173 kr | 48 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Icke-låsande
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
57,7274 kr - 69,4019 kr | 240 I lager |
1.083 in
27.5 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
81,10 kr - 97,4862 kr | 20 I lager |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Icke-låsande
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
103,3462 kr - 124,2319 kr | 20 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Icke-låsande
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.