Icke-låsande indexbultar medger snabb justering på en mängd olika plattformar, fixturer och bord. De används för placering, positionering, indexering och säkring av till exempel gymutrustning, medicintekniska enheter, cateringutrustning, transportband etc.
Serienummer: SR5408
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Slutlig ändkraft | Gängstorlek på stomme | Bultlängd | Typ av handtagslåsning | Huvuddiameter | Initial ändkraft | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48,9418 kr - 61,1772 kr | 59 I lager |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
70,8554 kr - 70,8554 kr | 310 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
76,1186 kr - 100,8327 kr | Fråga angående leveranstidhere |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
61,1066 kr - 73,4459 kr | 28 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
69,8761 kr - 87,3067 kr | 20 I lager |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
55,6219 kr - 71,196 kr | 45 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Låsande
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
Fråga angående leveranstidhere |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Låsande
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
|||
75,9656 kr - 94,4324 kr | 10 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Låsande
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
57,4458 kr - 69,0394 kr | 19 I lager |
1.083 in
27.5 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Låsande
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
Fråga angående leveranstidhere |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Låsande
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
|||
99,253 kr - 123,5346 kr | 12 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Låsande
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
50,203 kr - 65,405 kr | 755 I lager |
1.299 in
33.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Låsande
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
55,7017 kr - 73,24 kr | 230 I lager |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Låsande
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
78,3591 kr - 104,2392 kr | 18 I lager |
2.677 in
68.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.807 in
20.5 mm
|
Låsande
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
Fråga angående leveranstidhere |
1.693 in
43.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Låsande
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|||
49,1139 kr - 64,0424 kr | 233 I lager |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Låsande
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
56,3523 kr - 74,9432 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Låsande
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
Fråga angående leveranstidhere |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Låsande
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
|||
78,0024 kr - 94,6734 kr | 13 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Låsande
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
65,4058 kr - 82,4375 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Låsande
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.