Meny Sök

Indexbult 16.0 mm 5.0 mm PA Svart

Artikelnummer:

1220873

180 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 70,0015 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

700,02 kr

10 x 70,0015 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens längd 22.0 mm
Basbredd 28.0 mm
Kompatibel höjd, platta 4.5 mm
Slutlig ändkraft 24.0 N
Initial ändkraft 5.0 N
Spetsdiameter 5.0 mm
Spetsprojektion 5.0 mm
Totallängd 40.0 mm
Färg Svart
Slutför Matt
Allt material Polyamid
Avstånd mellan monteringshål 18.0 mm
Spetsens material Rostfritt stål
Huvuddiameter 16.0 mm
Commodity Code 7907000090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss