Meny Sök

Indexbult 21.0 mm 8.0 mm PA Svart

Artikelnummer:

1220881

2 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 79 101,2845 kr
80 + 92,9465 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

1 012,85 kr

10 x 101,2845 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens längd 37.5 mm
Basbredd 34.0 mm
Kompatibel höjd, platta 6.0 mm
Slutlig ändkraft 22.0 N
Initial ändkraft 6.0 N
Spetsdiameter 8.0 mm
Spetsprojektion 8.0 mm
Totallängd 63.5 mm
Färg Svart
Slutför Matt
Allt material Polyamid
Handtagstyp Knopphandtag
Avstånd mellan monteringshål 23.0 mm
Spetsens material Rostfritt stål
Huvuddiameter 21.0 mm
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss