Meny Sök

Indexbult 25.0 mm PA Svart

Artikelnummer:

491266

69 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 + 182,6694 kr
Standardförpackning: 5

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

913,35 kr

5 x 182,6694 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens längd 40.0 mm
Basbredd 18.0 mm
Kompatibel höjd, platta 4.5 mm
Slutlig ändkraft 37.0 N
Initial ändkraft 16.0 N
Spetsdiameter 6.0 mm
Spetsprojektion 6.0 mm
Total höjd 37.0 mm
Färg Svart
Slutför Matt
Flänsmaterial Stål
Allt material Termoplast
Handtagstyp Knopphandtag
Avstånd mellan monteringshål 30.0 mm
Spetsens material Stål
Huvuddiameter 25.0 mm
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss