Antal | Enhetspris |
---|---|
5 + | 186,7255 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basens längd | 46.0 mm |
---|---|
Basens längd | 1.811 in |
Basbredd | 20.0 mm |
Basbredd | 0.787 in |
Kompatibel höjd, platta | 5.5 mm |
Kompatibel höjd, platta | 0.217 in |
Slutlig ändkraft | 27.0 N |
Slutlig ändkraft | 27.0 N |
Initial ändkraft | 8.00 N |
Initial ändkraft | 8.00 N |
Spetsdiameter | 8.0 mm |
Spetsdiameter | 0.315 in |
Spetsprojektion | 8.0 mm |
Spetsprojektion | 0.315 in |
Total höjd | 46.0 mm |
Total höjd | 1.811 in |
Färg | Svart |
Slutför | Matt |
Flänsmaterial | Stål |
Allt material | Termoplast |
Handtagstyp | Knopphandtag |
Avstånd mellan monteringshål | 34.0 mm |
Avstånd mellan monteringshål | 1.339 in |
Spetsens material | Stål |
Huvuddiameter | 31.0 mm |
Huvuddiameter | 1.22 in |
Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.