Antal | Enhetspris |
---|---|
5 + | 197,59 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basens längd | 40.0 mm |
---|---|
Basens längd | 1.575 in |
Basbredd | 18.0 mm |
Basbredd | 0.709 in |
Kompatibel höjd, platta | 4.5 mm |
Kompatibel höjd, platta | 0.177 in |
Slutlig ändkraft | 20.0 N |
Slutlig ändkraft | 20.0 N |
Initial ändkraft | 7.00 N |
Initial ändkraft | 7.00 N |
Spetsdiameter | 6.0 mm |
Spetsdiameter | 0.236 in |
Spetsprojektion | 6.0 mm |
Spetsprojektion | 0.236 in |
Total höjd | 37.0 mm |
Total höjd | 1.457 in |
Färg | Svart |
Slutför | Matt |
Flänsmaterial | Stål |
Allt material | Termoplast |
Handtagstyp | Knopphandtag |
Avstånd mellan monteringshål | 30.0 mm |
Avstånd mellan monteringshål | 1.181 in |
Spetsens material | Stål |
Huvuddiameter | 25.0 mm |
Huvuddiameter | 0.984 in |
Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.