Meny Sök

Länkhjul med fast platta 200.0 mm 50.0 mm Brunt/rött hjul

Brunt däck av termoplast-PU, med zinkpläterat hölje av stål. Detta länkhjul med fast platta har broms och monteras med skruv.
Artikelnummer:

1337449

4 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
2 - 7 1 442,5626 kr
8 + 1 053,4139 kr
Standardförpackning: 2

Beställ i flerpack med 2

Totalpris:

2 885,13 kr

2 x 1 442,5626 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Hjulmaterial PA
Material, trissans hölje Stål
Färg Brunt/rött hjul
Typ av trissa Länkhjul med fast platta
Typ av montage Skruvmontering
Allt material, trissans hölje Stål
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss