Meny Sök

Infällt draghandtag 29.0 140.0 Termoplast Ljusgrå

Detta infällda draghandtag ligger i nivå med ytan, tilltalande och diskret. Passar där utrymmet är trångt och profilen gör det lätt att hålla rent. Används för paneler med tjocklekar på 1 till 5 mm.
Artikelnummer:

20254803

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 236,0765 kr
5 - 9 224,2782 kr
10 - 19 212,48 kr
20 + 200,6817 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

236,08 kr

1 x 236,0765 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 29.0
r1 1-5
h1 140.0
h2 100.0
h3 120.0
w1 50.0
w2 30.0
Färg Ljusgrå
Material Termoplast

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss