Meny Sök

Reducerare M25 x 1.5 M16 x 1.5 29.0 mm Mässing

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M16 x 1.5.
Artikelnummer:

1335875

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 106,2736 kr
100 - 499 50,6064 kr
500 + 44,3517 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

1 062,74 kr

10 x 106,2736 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material Nickelpläterad mässing
Innergängans storlek M16 x 1.5
Commodity Code 7419809099
Yttergängans storlek M25 x 1.5
Gängstorlek M25 x M16

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss