Meny Sök

Reducerare M25 x 1.5 M20 x 1.5 29.0 mm Mässing

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M20 x 1.5.
Artikelnummer:

1335876

688 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 101,4973 kr
100 + 48,332 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

1 014,97 kr

10 x 101,4973 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material Nickelpläterad mässing
Innergängans storlek M20 x 1.5
Pris/st. inkl. Moms 124.384 SEK
Commodity Code 7419809099
Yttergängans storlek M25 x 1.5
Gängstorlek M25 x 20

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss