Meny Sök

Reducerare M32 x 1.5 M20 x 1.5 36.0 mm Mässing

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M20 x 1.5.
Artikelnummer:

1335878

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 158,8134 kr
50 - 99 75,6254 kr
100 + 66,2433 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

158,81 kr

1 x 158,8134 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material Nickelpläterad mässing
Innergängans storlek M20 x 1.5
Commodity Code 7419809099
Yttergängans storlek M32 x 1.5
Gängstorlek M32 x M20

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss