Meny Sök

Inställningsverktyg 0.125" 0.117" 3.94" Stål

Detta handverktyg för expanderande tätningsplugg installerar och säkrar pluggarna i för-borrade hål i rörsystem och strukturella anslutningar. Därmed förebyggs läckor och systemets integritet säkerställs. Pluggens kontrollerade expansion säkerställer tät och säker passning.
Artikelnummer:

20251116

1 I lager För mer information Delivery & returns
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 0.125"
d2 0.117"
d3 0.394"
l1 3.94"
l2 0.137"
x ±0.2 0.010"
Verktygstyp Handverktyg
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss